產品
空氣調理單元
過濾器
模組化和配置過 MS 系列
過濾器 MS-LF
細濾級微濾器 MS-LFM
活性碳濾芯 MS-LFX
 

模組化和配置過 MS 系列

  列印  
  • 尺寸 4, 6, 9, 12
  • 接口 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, 另有 NPT 螺紋
  • 流量 1000 … 16000 l/min
  • 輸入壓力 0 … 20 bar
  • 過濾等級 40 µm, 5 µm
  • 冷凝水排放
    • 手動
    • 半自動
    • 全自動
    • 全自動, 電驅動
  • 塑料杯具塑料杯罩
  • 金屬杯罩
  • 流量方向
    • 從左到右
    • 從右到左.
 
  • 尺寸 4, 6, 9, 12
  • 接口 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, 也可提供具有NPT螺紋的產品
  • 流量 54 … 23000 l/min
  • 供應壓力 0 … 20 bar
  • 過濾等級 0.01 µm, 1 µm
  • 冷凝水排放
    • 手動
    • 半自動
    • 全自動
    • 全自動, 電力控制
  • 具塑料杯罩保護的塑料杯
  • 金屬油杯護蓋
  • 流向
    • 由左至右
    • 由右至左
 
  • 尺寸 4, 6, 9, 12
  • 接口 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, 也可提供具有NPT螺紋的產品
  • 流量 250 … 7090 l/min
  • 供應壓力 0 … 20 bar
  • 殘餘油脂含量 <= 0.003 mg/m³
  • 具塑料杯罩保護的塑料杯
  • 金屬油杯護蓋
  • 流向
    • 由左至右
    • 由右至左
  • 輸出口的空氣品質符合 DIN ISO 8573-1
  • 建議預過濾的過濾等級為 0.01 µm