產品
空氣調理單元
過濾調壓閥單元
模組化和配置過 MS 系列
MS-LFR
 

模組化和配置過 MS 系列

= Core product range
  列印  
Core product range
  • 尺寸 4, 6, 9, 12
  • 接口 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, 另有 NPT 螺紋
  • 壓力 0.3 … 4 bar, 0.3 … 7 bar, 0.5 … 12 bar, 0.5 … 16 bar
  • 流量 850 … 17000 l/min
  • 壓力錶具 bar, psi, Mpa
  • 過濾等級 40 µm, 5 µm
  • 冷凝水排放
    • 手動
    • 半自動
    • 全自動
  • 塑料杯具塑料杯罩
  • 金屬杯罩
  • 流量方向
    • 從左到右
    • 從右到左.