產品
Process automation
Control technology and remote I/O
Remote I/O and electrical peripherals
Terminal CPX-P
用於端子 CPX-P
Terminal CPX
用於CPX控制模組
用於安裝系統 CTEL
匯流排模組 CTEU
CPI 安裝系統 CTEC
用於閥島 MPA-S
用於閥島 CPV, CPA
AS-I 接口元件
保護罩 CAFC
配件用於電氣閥島
 

Remote I/O and electrical peripherals

  列印  
  • 操作模式
    • 獨立式
    • 具閥島 MPA-S
  • bus protocols
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • 輸入/輸出模組
    • 本質安全
    • EExi Namur 及 Non Ex Namur
  • 其他接頭
    • M12 (IP65)
    • 端子條 (IP54)
 
  • 單個元件的電氣閥島 CPX-P
  • 輸入/輸出模組
    • 本質安全
    • EExi Namur 及 Non Ex Namur
  • bus nodes
  • 連接塊
  • 互連塊
  • 端板
 
Core product range
  • Installation variants
    • Stand-alone as remote I/O
    • With valve terminal VTSA-F
    • With valve terminal VTSA
    • With valve terminal MPA-L
    • With valve terminal MPA-S
  • I/O modules
    • Digital
    • Analogue
  • Optional CODESYS controller
 
  • 用於電氣模組CPX的個別元件
  • 輸入/輸出模組
    • 數位 / 類比
  • 匯流排節點
  • 底座
  • 互連模組
  • 端板
 
  • 在CPX自動化平台整合分散模組的元件
  • 適用於產生次系統
 
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
  • 對於分散式機器和系統結構具有完整的概念
  • 每個 CP 介面有 4 組安裝線串
  • 每組線串長 10 公尺 (半徑)
  • 每組線串有 4 個 CP 模組
  • 每組線串有 32 輸入和 32 輸出
 
  • CPI interface
  • ASI interface
  • Pressure sensors
  • Power supply units
  • Further accessories
 
  • 控制塊
  • SF3 (具有Festo fieldbus)
  • SB60
  • SF6 (具有DeviceNet)
  • 對於 CP 擴展子線採用匯流排連接 Direct Link
  • 輸入/輸出模組
  • 數字的.
 
  • I/O modules
  • Valve interfaces
  • AS-Interface/ fieldbus gateways
  • Addressing devices
  • AS-Interface power supply units
 
  • 端蓋用於閥端子 MPA 及 CPX
  • 精巧尺寸節省空間
  • 容易訂購並匹配閥端子, 無需花費工程時間.
 
Core product range
  • Terminating resistor
  • Mounting components
  • Mounting attachments
  • Connection accessories