產品
氣壓驅動器
具導桿驅動器
具導桿的驅動器
具導桿驅動器 DFM, 公制
具導桿驅動器 DFM, 英制
具導桿驅動器 DGRF
精巧型氣壓缸 ADNGF, 公制
微型導桿驅動器 DFC
雙活塞氣壓缸(雙動) DPZ
 

具導桿的驅動器

= Core product range
  列印  
Core product range
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
  • 直徑 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 行程長度 10 ... 400 mm
  • 作用力 51 ... 4712 N
  • 位置感測
  • 固定式/可調式緩衝
  • 平滑軸承導向
  • 迴圈滾珠軸承導向
  • 多樣型
  • NPT 螺紋.
 
  • 直徑 32, 40, 50, 63 mm
  • 行程 10 到 400 mm
  • 作用力 483 到 1870 N
  • 位置感測
  • 兩側具彈性緩衝環
  • 一般軸承導向
 
  • Higher loads thanks to guide rod and yoke plate
  • 直徑 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 行程長度 1 ... 400 mm
  • 作用力 68 ... 4712 N
  • 位置感測
  • 緩衝 固定式/自調式
 
  • 直徑 4, 6, 10 mm
  • 行程 5 30 mm
  • 輸出力 7, 5 47 N
  • 位置感測
  • 固定緩衝
  • 普通軸承導向
  • 迴圈滾珠軸承導向.
 
  • 直徑 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • 行程長度 10 … 100 mm
  • 作用力 60 … 966 N
  • 位置感測
  • 固定緩衝
  • 平滑軸承導向
  • 迴圈滾珠軸承導向