產品
空氣調理單元
開關閥及緩啟動閥
模組化和配置過 MS 系列
緩啟動/快速排氣閥 MS-SV
MS6-SV
MS9-SV
 

緩啟動/快速排氣閥 MS-SV

= Core product range
  列印  
Core product range
  • Up to Performance Level e
  • 尺寸 6
  • 接頭 G1/2, 及 NPT 螺紋
  • 壓力 3.5 ... 10 bar
  • 流量 4300 l/min
  • 電壓 24 V DC
  • 驅動
  • 電磁驅動
  • 壓力錶具 bar, psi, Mpa
  • 3/2位常閉閥
  • Silencer
  • Flow direction
    • from left to right
    • from right to left.
 
  • 尺寸 9
  • 接頭 G3/4, G1, 及 NPT 螺紋
  • 壓力 3.5 ... 16 bar
  • 流量 16000 l/min
  • 電壓 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 驅動
  • 電磁驅動
  • 壓力錶具 bar, psi, MPa
  • 3/2位常閉閥
  • Silencer