產品
閥島
標準型閥島
閥島 VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Manifold assemblies VTIA, ISO 15407-1
 
閥島 >   

標準型閥島

  列印  
Core product range
  • 流量 400 … 3200 l/min
  • 寬度 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 … 32 閥
  • 多腳連接
  • Fieldbus 連接,
  • AS-I介面連接
  • 通道導向診斷
 
  • Standardised electrical connection: type C square plug or individual connection with M8/M12 central plug
  • Flow rate: 400 ...1000 l/min
  • Width: 18, 26 mm
  • 2 ... 16 valves
  • Voltage range: 12 V DC ... 230 V AC