產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 DGC

結果: 6
列印
氣壓驅動器 > 無桿氣壓缸 > 機械耦合
Core product range
  • Guide variants
    • Standard design
    • Plain-bearing guide
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Stroke length: 1 ... 8500 mm
  • Force: 30 ... 1870 N
  • Position sensing
  • Various cushioning options
 
氣壓驅動器 > 氣壓缸配件 > 線性模組
Core product range
  • 直徑 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • 行程長度 1 到 5000 mm
  • 眾多不同的緩衝選項
 
氣壓驅動器 > 無桿氣壓缸 > 機械耦合
Core product range
  • 1:1 interchangeable with linear drive DGP
  • Compact design
  • No external guide, for simple drive functions
  • Diameter: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Stroke length: 1 ... 8500 mm
  • Force: 153 ... 3016 N
  • Position sensing
 
氣壓驅動器 > 無桿氣壓缸 > 機械耦合
  • Heavy-duty guide for large loads and torques
  • Diameter: 18, 25, 40 mm
  • Stroke length: 1 ... 5000 mm
  • Force: 153 ... 754 N
  • Position sensing
  • End position cushioning with shock absorber
  • Recirculating ball bearing guide
 
伺服氣壓定位系統 > 具有位移編碼器的驅動器 > 具位移編碼器的直線驅動器
  • 直徑 18, 25, 32, 40, 63 mm
  • 行程 100 ... 2, 000 mm
  • 輸出力 153... 1, 870 N
  • 最大 5 m/s
  • 重複精度 0.2 ... 0.8 mm.
 
氣壓驅動器 > 氣壓缸配件 > 驅動器特定的配件
  • 型材導軌, 定位器, 外部中間位置