產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 DGSL

結果: 3
列印
氣壓驅動器 > 具導桿驅動器 > 具滑塊的驅動器
Core product range
  • 尺寸 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • 直徑 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • 行程長度 10 ... 200 mm
  • 作用力 17 ... 483 N
  • 位置感測
  • 固定/可調式緩衝
  • 滾珠軸承套鏈導向
 
氣壓驅動器 > 具導桿驅動器 > 具滑塊的驅動器
  • Size 10 ... 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 68 ... 483 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Ball bearing cage guide.
 
氣壓驅動器 > 氣壓缸配件 > 驅動器特定的配件
  • Intermediate position modules