產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 DSBC

結果: 2
列印
氣壓驅動器 > 具活塞桿的氣壓缸 > 標準氣壓缸 > 標準氣壓缸,符合ISO 15552.
Core product range
  • The universal cylinder
  • Standard profile with two sensor slots
  • Numerous variants
  • Diameter: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length: 1 ... 2800 mm
  • Force: 483 ... 7363 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable/self-adjusting cushioning
 
氣壓驅動器 > 具活塞桿的氣壓缸 > 具夾緊單元的氣壓缸
Core product range
  • The universal cylinder
  • Standard profile with two sensor slots
  • Variant with clamping unit
  • Diameter 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length 10 ... 2000 mm
  • Force: 483 ... 7363 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable/self-adjusting cushioning