產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 FED

結果: 3
列印
圖像處理系統
  • Systems and components for optical type identification, position and quality inspection of small parts being fed into modern assembly and production machines.
  • Min. part length 1 mm.
  • Min. part diameter 0.5 mm
 
空氣調理單元 > 調壓閥 > D 系列, 聚合物設計
  • Size: MINI
  • Connection: G¼
  • Pressure: 0.5 ... 7 bar
  • Max. pressure hysteresis: 0.5 bar
  • Flow rate: 1000 l/min
  • Pressure gauge
    • Without pressure gauge
  • With through-fed compressed air supply,
  • regulator manifold with independent pressure ranges.
 
Process automation > 空氣調理單元 > 調壓閥 > D 系列, 聚合物設計
  • Size: MINI
  • Connection: G¼
  • Pressure: 0.5 ... 7 bar
  • Max. pressure hysteresis: 0.5 bar
  • Flow rate: 1000 l/min
  • Pressure gauge
    • Without pressure gauge
  • With through-fed compressed air supply,
  • regulator manifold with independent pressure ranges.