產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 adn-pps

結果: 4
列印
氣壓驅動器 > Classic
  • 直徑 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 行程長度 1 … 400 mm
  • 作用力 51 … 4712 N
  • 位置感測
  • 固定緩衝
 
氣壓驅動器 > 具導桿驅動器 > 具導桿的驅動器
  • Higher loads thanks to guide rod and yoke plate
  • 直徑 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 行程長度 1 ... 400 mm
  • 作用力 68 ... 4712 N
  • 位置感測
  • 緩衝 固定式/自調式
 
氣壓驅動器 > 具活塞桿的氣壓缸 > 標準氣壓缸 > 精巧型氣壓缸符合 ISO 21287
  • End-position locking at the front, at the rear or at both ends
  • Diameter: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length: 10 ... 500 mm
  • Force: 188 ... 4712 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
 
氣壓驅動器 > 具活塞桿的氣壓缸 > 標準氣壓缸 > 精巧型氣壓缸符合 ISO 21287
Core product range
  • More variants than in the standard
  • Diameter: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length: 1 ... 500 mm
  • Force: 51 ... 7363 N
  • Double-acting
  • Fixed/self-adjusting cushioning