產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 cmmo-st

結果: 2
列印
馬達和控制器 > 控制器 > 用於步進馬達的控制器
Core product range
  • Compact design
  • 電壓 24 V DC
  • 額定電流 5 A
  • Micro-step, 12 800 steps/rev
  • 閉迴路伺服控制器用於步進馬達
 
Control technology > Operator units
  • Simulation of input/output signals during commissioning
  • Full functionality of the motor controller's I/O interface available
  • Suitable for commissioning the motor controller
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST