產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 cmmp-as

結果: 5
列印
馬達和控制器 > 控制器 > 用於伺服馬達的控制器
  • Nominal voltage: 230 V AC, 400 V AC
  • Nominal current: 2.5 ... 30 A
  • Nominal power: 500 ... 18000 VA
 
電氣接口技術 > 插頭連接件
Core product range
  • 插頭連接件用於
    • 馬達控制器及多軸控制系統
    • 前端控制器 FEC
    • 匯流排連接 CAN-Bus 及 PROFIBUS
    • 馬達控制器 CMMP-AS, CMMS-ST.
 
電氣接口技術 > 連接電纜 > 連接電纜用於控制
Core product range
New 7/2019: new variant
  • Connection between the sensor interface CASM and the displacement encoder
  • Pilot line suitable for motor controllers CMMS-ST and CMMP-AS.
  • Cable length 0.3 ... 10 m.
 
Control technology > Operator units
  • Simulation of input/output signals during commissioning
  • Full functionality of the motor controller's I/O interface available
  • Suitable for commissioning the motor controller
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
電氣接口技術 > 插頭連接件 > 用於控制系統的插頭連接件
Core product range
  • 用於馬達控制器CMMP-AS, CMMS-ST的插頭配件
  • 包括:
    • 電源插頭
    • 馬達連接插頭