產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 cpx-cmpx

結果: 3
列印
伺服氣壓定位系統 > 軸控制器
  • End positions with 2 additional, freely selectable intermediate positions
  • Electronic end-position control for pneumatic drives
  • Soft-stop for gentle deceleration and fast acceleration
  • Use with all fieldbuses available for CPX/Ethernet
  • and controllers FEC
  • Simple commissioning, Festo plug & work®
  • Travel times and air consumption roughly 30% less
  • than comparable standard pneumatics
 
伺服氣壓定位系統 > 感測器介面
  • 感測器介面 CASM 用來驅動具模擬/增值位移編碼器的氣壓驅動器, 在位置控制器 CPX-CMAX 或 CPX-CMPX.
 
Control technology > 電氣週邊
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • 用於電氣模組CPX的個別元件
  • 輸入/輸出模組
    • 數位 / 類比
  • 匯流排節點
  • 底座
  • 互連模組
  • 端板