產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 dfk

結果: 3
列印
氣壓驅動器 > 具活塞桿的氣壓缸 > 圓形氣壓缸
Core product range
  • Self-adjusting end-position cushioning
  • Diameter: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diameter: 32, 40, 50, 63 mm
  • Stroke length: 1 ... 500 mm
  • Force: 19 ... 1870 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable/self-adjusting cushioning
  • Mounting flange
 
氣壓驅動器 > 具活塞桿的氣壓缸 > 圓形氣壓缸
  • Diameter: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diameter: 32, 40, 50, 63 mm
  • Stroke length: 1 ... 50 mm
  • Force: 24 ... 1763 N
  • Single-acting, pushing
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
  • Mounting flange
 
氣壓驅動器 > 具活塞桿的氣壓缸 > 具夾緊單元的氣壓缸
Core product range
  • Diameter: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diameter: 32, 40, 50, 63 mm
  • Stroke length: 1 ... 500 mm
  • Force: 19 ... 1870 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning