產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 drvs

結果: 2
列印
氣壓驅動器 > 旋轉驅動器 > 旋片式旋轉驅動器
Core product range
  • Lighter than other semi-rotary drives
  • Housing protected against splash water and dust
  • Size 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Torque 0.15 ... 20 Nm
  • Swivel angle 90, 180, 270°
  • Position sensing
  • Fixed elastic cushioning elements on both sides
 
感測器 > 位置感測器
Core product range
  • For semi-rotary drives DRVS 6 ... 40 and DSM 8, 10, 12
  • Switching outputs PNP, NPN and NO, NC freely programmable
  • Electrical connection M8
  • Sensing range 0 ... 270°