產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 egc-hd

結果: 2
列印
機電驅動器 > 直線驅動器及滑塊
  • For maximum transverse loads of up to 900 Nm
  • Size 125, 160, 220
  • Stroke length 50 ... 2400 mm
  • Force 300 ... 1300 N.
 
機電驅動器 > 直線驅動器及滑塊
  • For maximum transverse loads of up to 900 Nm
  • Size 125, 160, 220
  • Stroke length 50 ... 5000 mm
  • Force 450 ... 1800 N.