產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 elga-tb

結果: 3
列印
機電驅動器 > 直線驅動器及滑塊
Core product range
  • High feed forces
  • Size 70, 80, 120, 150
  • Max. stroke length 8500 mm
  • Force 350 ... 2000 N
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
機電驅動器 > 直線驅動器及滑塊
Core product range
  • High speeds of up to 10 m/s
  • High lateral forces and torques
  • Size: 70, 80, 120
  • Max. stroke length: 7400 mm
  • Force 350 ... 1300 N
  • Integrated roller bearing guide.
 
機電驅動器 > 直線驅動器及滑塊
  • Size 70, 80, 120
  • Max. stroke length 8500 mm
  • Force 350 ... 1300 N
  • Integrated plain-bearing guide.