產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 mpa-c

結果: 7
列印
閥島 > 應用特定型閥島
  • NSF-H1 grease filling, FDA approved materials
  • Degree of protection IP69K, redundant sealing system
  • Clean design: easy to clean
  • Valves 2x 2/2, 2 x 3/2-way, 5/2-way monostable, 5/2-way double solenoid, 5/3-way
  • Standard nominal flow rate 450 ... 760 l/min
  • Valve width 14 mm
  • 2 ... 32 valve positions, 2 ... 32 solenoid coils
  • Modular, with valve positions in single grid
  • Multi-pin plug connection, fieldbus connection I-Port / IO-Link
  • Protection class IP65, IP67, IP69K
 
Control technology > 檔案

 

 
Process automation > 閥島 > 閥島配件 > 密封元件和分離器

 

 
閥島 > 閥島配件 > 密封元件和分離器

 

 
閥島 > 閥島配件 > 功能元件 > Application-specific valve modules
  • Supply plates.
 
閥島 > 閥島配件 > 底座/氣路板 > Application-specific valve modules
  • Sub-bases
 
閥島 > 通用型閥島 > 閥島 MPA-S
  • 透過CPI安裝系統控制 (高接匯流排或控制器)
  • 最多32個閥門位置/最多32個電磁線圈.