產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 mpal

結果: 15
列印
閥島 > 通用型閥島
Core product range
  • Sub-base in polymer technology
  • Tamper-proof fixed throttle
  • 3 valve sizes in the mix, expandable in individual steps
  • Flow rate 160 ... 870 l/min.
  • Width 10, 14 and 20 mm
  • Push-in connector 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU connection
  • Protection class IP65, IP67
  • Valve functions 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 and special functions
 
Control technology > 檔案

 

 
Control technology > 電氣週邊
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
閥島 > 閥島配件 > 底座/氣路板 > Universal valve modules
  • 底座
  • 盲板
  • 端板
  • 氣源板.
 
Process automation > 閥島 > 閥島配件
  • Assembly tool for valve modules
 
電氣接口技術 > 連接電纜 > 連接電纜用於閥島
  • For multi-pin connection Sub-D
  • Connecting cable between valve terminal MPA and controller
  • Cable length 0.5 ... 30 m
 
其他氣壓設備 > 銘牌系統
  • 標牌支架
 
閥島 > 閥島配件 > 功能元件 > Universal valve modules
  • 氣源板
 
閥島 > 閥島配件 > 安裝元件和標牌
  • 用於閥島的安裝配件
 
閥島 > 閥島配件 > 用於電氣連接的元件
  • 電氣介面
  • 電氣連接.
 
閥島 > 閥島配件
  • Assembly tool for valve modules
 
閥島 > 閥島配件 > 安裝元件和標牌
  • 蓋帽, 用於封閉未使用的接口.
 
閥島 > 閥島配件 > 安裝元件和標牌
  • 閥島的安裝配件
 
閥島 > 閥島配件 > 安裝元件和標牌
  • 閥島的ID標牌支架
 
閥島 > 閥島配件 > 安裝元件和標牌
  • 用於閥島的安裝螺絲和螺栓