產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 mppes

結果: 3
列印
> 比例閥
  • With proportional solenoid
  • Connection: G1/8, G1/4, G1/2
  • Flow rate: 0 ... 8000 l/min.
  • 3-way proportional pressure regulators
  • Setpoint module available as accessory
 
> 閥配件 > 閥專用配件
  • 6+1模擬設定值的產生, 用於比例式調壓閥 MPPE, MPPES, VPPM, VPPE 及 MPYE
 
電氣接口技術 > 連接電纜 > 連接電纜用於閥
  • For solenoid coils, with M16x0.75 thread
  • For proportional pressure regulators MPPE/MPPES
  • Cable length 2.5 ... 5 m