產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 mpye

結果: 4
列印
伺服氣壓定位系統 > 比例方向控制閥
  • Connection: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Flow rate: 100 ... 2000 l/min.
  • 5/3-way proportional directional control valve, normally closed
  • Electronic throttle valve
  • Setpoint module available as accessory
 
電氣接口技術 > 連接電纜 > 連接電纜用於閥
  • For solenoid coils, with M12x1 thread, A-coded to EN 61076-2-101
  • For connecting proportional directional control valves MPYE with end-position controller SPC11
  • Cable length 0.3 ... 2 m
 
> 閥配件 > 閥專用配件
  • 6+1模擬設定值的產生, 用於比例式調壓閥 MPPE, MPPES, VPPM, VPPE 及 MPYE
 
伺服氣壓定位系統
  • Accessories CMAX, CMPX