產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 msb

結果: 5
列印
空氣調理單元 > 空氣調理單元組 > 模組化和配置過 MS 系列
Core product range
  • 連接口 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 1900 … 5100 l/min
 
空氣調理單元 > 空氣調理單元組 > 模組化和配置過 MS 系列
Core product range
  • 連接口 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 550 … 1500 l/min
 
空氣調理單元 > 調壓閥/油霧器 > 模組化和配置過 MS 系列
Core product range
  • Size: 6
  • Connection: G¼, G⅜, G½, also available with NPT thread
  • Pressure: 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Flow rate: 1900 ... 4800 l/min
  • Pressure gauge with bar, psi, MPa
  • Degree of filtration: 40 µm, 5 µm
  • Condensate drain:
    • Manual
    • Fully automatic
  • Plastic bowl with plastic bowl guard
  • Metal bowl
 
空氣調理單元 > 調壓閥/油霧器 > 模組化和配置過 MS 系列
Core product range
  • Size: 4
  • Connection: G1/8, G1/4, also available with NPT thread
  • Pressure: 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Flow rate: 800 ... 1400 l/min
  • Pressure gauge with bar, psi, MPa
  • Degree of filtration: 40 µm, 5 µm
  • Condensate drain:
    • Manual
    • Fully automatic
  • Plastic bowl with plastic bowl guard
 
空氣調理單元 > 空氣調理單元組 > 模組化和配置過 MS 系列
  • Connection: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Flow rate: 5100 ... 14000 l/min