產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 soeg

結果: 3
列印
感測器 > 光學感測器
  • 螺紋 M 12x1, M 18x1
  • 塊狀形式 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • 電壓 10 … 30 V DC
  • 工作範圍 0 … 20, 000 mm
  • 漫射式感測器
  • PNP
  • NPN
  • 電纜連接
  • 插座連接.
 
感測器 > 光學感測器
  • 螺紋 M 18x1
  • 塊狀形式 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • 電壓 10 ... 30 V DC
  • 工作範圍 0 …20, 000 mm
  • 條狀光柵
  • PNP
  • NPN
  • 電纜連接
  • 插座連接
 
感測器 > 光學感測器
  • 塊狀形式 20 x 32 mm, 30 x 30 mm
  • 電壓 10 … 30 V DC
  • 工作範圍 0 …250 mm
  • PNP
  • NPN
  • 電纜連接
  • 插頭連接.