產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

搜尋結果 vuvg

結果: 10
列印
> 電力及氣壓驅動方向控制閥 > 通用型方向控制閥
Core product range
  • Compact universal series
  • Port M5, M7, G1/8
  • Flow 195 ... 660 l/min
  • Pressure range 1.5 ... 7 bar
  • Temperature range −5 ... +50°C
  • Voltage 24 V DC
  • In-line valves, sub-base valves
  • Electrically actuated, piloted
  • Pneumatic spring return
 
> 電力及氣壓驅動方向控制閥 > 通用型方向控制閥
Core product range
  • From the VG series
  • Connection M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Push-in connector 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Flow rate 90 ... 1380 l/min
  • Pressure range -0.9 ... 10 bar
  • Temperature range −5 ... +60°C
  • Voltage 5, 12 24 V DC
  • In-line valves, semi in-line valves, sub-base valves
  • Solenoid actuated, piloted
  • Pneumatic and mechanical spring return
 
> 電力及氣壓驅動方向控制閥 > 通用型方向控制閥
Core product range
  • Electrical linking via sub-base
  • Port M5, M7, G1/8, G1/4
  • Push-in connector 3, 4, 6, 8 mm
  • Flow rate 130 ... 1200 l/min
  • Voltage 24 V DC
  • Semi in-line valves, sub-base valves
  • Solenoid actuated, piloted
  • Pneumatic and mechanical spring return
 
> 閥配件 > 盲板
Core product range

 

 
Process automation > 閥島 > 閥島配件 > 密封元件和分離器
Core product range

 

 
閥島 > 閥島配件 > 功能元件 > Universal valve modules
  • Fixed flow restrictors
 
閥島 > 閥島配件 > 密封元件和分離器
Core product range

 

 
> 閥配件 > 閥專用配件 > 電氣連接元件
Core product range

 

 
> 閥配件 > 功能元件
  • Supply plates
  • Exhaust plates
 
> 閥配件 > 底座軌道
Core product range