產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Products for wafer-based solar module production

結果: 23
列印
氣壓驅動器 > 具活塞桿的氣壓缸 > 標準氣壓缸 > 精巧型氣壓缸符合 ISO 21287
Core product range
  • More variants than in the standard
  • Diameter: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length: 1 ... 500 mm
  • Force: 51 ... 7363 N
  • Double-acting
  • Fixed/self-adjusting cushioning
 
氣壓驅動器 > 串聯, 倍力, 及多位氣壓缸 > 串聯及倍力氣壓缸
  • Diameter: 25, 40, 63, 100 mm
  • Stroke length: 1 ... 150 mm
  • Force: 542 ... 18,281 N
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
 
氣壓驅動器 > 具活塞桿的氣壓缸 > 標準氣壓缸 > 標準氣壓缸,符合ISO 15552.
Core product range
  • The universal cylinder
  • Standard profile with two sensor slots
  • Numerous variants
  • Diameter: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length: 1 ... 2800 mm
  • Force: 483 ... 7363 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable/self-adjusting cushioning
 
氣壓驅動器 > 旋轉驅動器 > 旋片式旋轉驅動器
  • 尺寸 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • 扭矩 0.15 … 80 Nm
  • 擺動角度 0 … 270°
  • 位置感測
  • 可調式緩衝.
 
機電驅動器 > 直線驅動器及滑塊
  • Size 18, 25, 40, 63
  • Stroke length: 100 ... 2000 mm
  • Force 140 ... 1600 N
  • Speed 0.2 ... 1.2 m/s
  • Repetition accuracy 0.02 mm
 
機電驅動器 > 直線驅動器及滑塊
Core product range
  • Size 70, 80, 120, 185
  • Stroke length 50 ... 3000 mm
  • Force 300 ... 3000 N.
 
機電驅動器 > 直線驅動器及滑塊
  • 尺寸 35, 45, 55, 75
  • 行程長度 50 … 300 mm
 
機電驅動器 > 旋轉驅動器
  • Size 20, 25, 32
  • Max. drive torque 0.7 ... 8.5 Nm
  • Infinite rotation angle.
 
馬達和控制器 > 伺服馬達
  • 尺寸 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • 扭矩 1 ... 120 Nm
  • 電壓 360 ... 565 V DC
  • 額定電流 0.6 ... 14.4 A
  • 適用馬達電纜
  • 適用馬達法蘭.
 
移載系統 > Parallel kinematic systems
  • Size: 45, 70, 95, 120
  • Working space diameter: 450 ... 1200 mm
  • Rated load: max. 5 kg
  • Repetition accuracy: ± 0.1 mm
  • Max. speed: 7 m/s
  • Max. acceleration: 110 m/s²
 
真空技術 > 真空夾持技術
  • 吸盤直徑 2 ... 200 mm
  • 連接件
    • 外螺紋
    • 內螺紋
    • 快插式接頭
    • 倒鉤接頭
  • 圓形吸盤
    • 標準型
    • 超深吸盤
    • 波紋形1.5摺
    • 波紋形3.5摺
    • 鐘形
  • 高度補償器
  • 角度補償器
  • 過濾器
 
真空技術 > 真空夾持技術
  • Suction cup with mounting thread
  • 吸盤規格從 2 200 mm, 4x10 30x90 mm
  • 連接方式
    • 外螺紋
    • 內螺紋
  • 圓形吸盤
    • 標準型
    • 加深型
    • 波紋形, 1.5褶
    • 波紋形, 3.5褶
    • 鐘形
  • 橢圓形
 
真空技術 > 真空配件 > 真空專用配件
  • 適用於 ESG 吸盤範圍
  • 用於波紋形吸盤, 3.5摺.
 
真空技術 > 真空夾持技術
  • The ideal solution for minimal contact gripping, and for gripping pliable, porous and brittle workpieces
  • 吸盤尺寸 60, 100, 140 mm
  • 接頭 G1/8
  • 夾持力 10 N
  • 供應壓力0.1 ... 6 bar
 
真空技術 > 真空產生器
  • Preventive maintenance
  • Compact vacuum generation and monitoring in a single unit with display
  • Nominal diameter 0.45 ... 2.0 mm
  • Port
    • Plug connector QS6, QS8
  • Solenoid valve vacuum IN/OUT
  • Solenoid valve for ejector pulse
  • Integrated vacuum switch.
 
> 比例閥
  • Also available on valve terminal MPA-S
  • Connection G1/8, G1/4, G1/2
  • Flow rate: 380 ... 7000 l/min.
  • 3-way proportional pressure regulators
  • Choice of 3 regulator settings (fast, universal, precise)
  • Display available as option
 
閥島 > 通用型閥島 > 閥島 MPA-S
Core product range
  • Proportional technology
  • Integrated, convenient diagnostics thanks to serial linking
  • Up to 8 voltage zones
  • 透過Fieldbus或控制器控制
  • 最多64個閥門位置/最多128個電磁線圈
    • 數位輸入/輸出
    • 類比輸入/輸出
    • 輸入及輸出參數化
    • 整合便利的診斷系統
    • 採用預防性維護概念.
 
閥島 > 應用特定型閥島
  • Additional safety with interlock option
  • Compact pilot valve terminal
  • High component density
  • Valves: 2 x 3/2-way
  • 1 ... 24 valve positions
  • Valve width 12, 24 mm
  • Protection IP40
  • Flow rate: 10 l/min
  • Multi-pin plug connection, IO-Link, I-Port
 
閥島 > 電氣週邊
Core product range
  • Comprehensive function integration with technology modules
  • Installation variants
    • Stand-alone as remote I/O
    • With valve terminal VTSA-F
    • With valve terminal VTSA
    • With valve terminal MPA-L
    • With valve terminal MPA-S
  • I/O modules
    • Digital
    • Analogue
  • Optional CODESYS controller
 
感測器 > 流量感測器
  • Rotatable display with highly luminous LED for optimised visualisation
  • Freely selectable pulse output for consumption measurement
  • Flow measuring ranges:
    • 0.1 ... 10 l/min
    • 0.5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Switching output:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogue output:
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA