產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

AGTC

結果: 1
列印
其他氣壓設備 > Tools
  • Mechanically, pneumatically actuated, operating pressure (compressed air) 2 ... 6 bar
  • Pneumatic connection G1/4 female thread
  • Triggering force for pulse approx. 50 N
  • Product weight approx. 800 g
  • Recommended material for the clip adapter plastic:
  • e.g. PBT, PE-UHMW or POM