產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Sprühtrockner

結果: 12
列印
馬達和控制器 > 控制器 > 多軸控制器
  • Motion controller with CODESYS and SoftMotion
 
Control technology > Operator units
  • 高解析度
  • 以Designer Studio進行專案規劃及編程
  • 顯示器: TFT 彩色
  • 顯示器尺寸: 4.3 ... 13.3"
  • 顯示器解析度: 480x272 ... 1280x800 pixels
  • 介面: USB, Ethernet, RS485, SD card
 
氣壓連接系統 > 氣管 > 標準外徑氣管
  • Highly resistant to chemicals and hydrolysis
  • Temperature resistant
  • FDA compliant
  • Outside diameter: 4 ... 12 mm
  • Internal diameter: 2.9 ... 8.4 mm
  • Temperature-dependent operating pressure: -0.95 ... 16 bar
  • Ambient temperature: -20 ... 150° C
  • Operating medium
    • Compressed air
    • Vacuum
 
空氣調理單元
Core product range
  • 用於處理壓縮空氣的空氣調理單元, 包含兩個系列中不同單元組合
 
閥島 > 通用型閥島 > 閥島 MPA-S
Core product range
  • Proportional technology
  • Integrated, convenient diagnostics thanks to serial linking
  • Up to 8 voltage zones
  • 透過Fieldbus或控制器控制
  • 最多64個閥門位置/最多128個電磁線圈
    • 數位輸入/輸出
    • 類比輸入/輸出
    • 輸入及輸出參數化
    • 整合便利的診斷系統
    • 採用預防性維護概念.
 
閥島 > 通用型閥島
Core product range
  • From the VG series
  • Energy-efficient thanks to reverse operation and targeted pressure reduction.
  • Flow rate: 140 ... 1200 l/min
  • Width 10, 14, 18 mm
  • Port M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Push-in connector 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltage 24 V DC
  • Pressure -0.9 ... 10 bar
  • Degree of protection IP40/IP67
  • Semi in-line and sub-base valves
  • Metal terminal strip
 
氣壓驅動器 > Classic
  • Diameter: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length: 10 ... 2000 mm
  • Force: 415 ... 7363 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
 
氣壓驅動器 > Classic
  • Diameter: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length: 1 ... 400 mm
  • Force: 42 ... 7363 N
  • Double-acting, single-acting, pushing/pulling
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
 
> 比例閥
  • Also available on valve terminal MPA-S
  • Connection G1/8, G1/4, G1/2
  • Flow rate: 380 ... 7000 l/min.
  • 3-way proportional pressure regulators
  • Choice of 3 regulator settings (fast, universal, precise)
  • Display available as option
 
氣壓驅動器 > 用於製程自動化的伺服驅動器
Core product range
  • 旋轉驅動器
 
感測器
Core product range
  • 無論是氣壓的, 電的還是感應式的感測方式, 擺動驅動器端點位置的感測可以通過相應的限位開關配件來實現, 它們可以通過螺紋直接安裝在驅動單元上.
  • 感測器盒具有堅固的結構, 能應用於惡劣的環境, 例如腐蝕性環境和多灰塵環境, 是用於製程控制行業的理想產品
 
Core product range
  • Process and media valves
  • Butterfly valves
  • Angle seat valves
  • Ball valves
  • Proportional media valve