產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Powerful, precise positioning

結果: 1
列印
伺服氣壓定位系統 > 具有位移編碼器的驅動器 > 具位移編碼器的直線驅動器
  • Measures absolute values
  • Protection: IP67
  • For attachment to the customer’s own guide
  • Diameter 25, 32, 40, 63 mm
  • Stroke length 100 ... 2000 mm
  • Force 295 ... 1870 N
  • Max. speed 3 m/s
  • Repetition accuracy with the position controller CPX-CMAX +/- 0.2 ... 0.8 mm.