產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Pneumatische Antriebe für die Holzindustrie

結果: 7
列印
氣壓驅動器 > 具活塞桿的氣壓缸 > 標準氣壓缸 > 標準氣壓缸,符合ISO 15552.
Core product range
  • The universal cylinder
  • Standard profile with two sensor slots
  • Numerous variants
  • Diameter: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length: 1 ... 2800 mm
  • Force: 483 ... 7363 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable/self-adjusting cushioning
 
氣壓驅動器 > 具活塞桿的氣壓缸 > 圓形氣壓缸
Core product range
  • Self-adjusting end-position cushioning
  • Diameter: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diameter: 32, 40, 50, 63 mm
  • Stroke length: 1 ... 500 mm
  • Force: 19 ... 1870 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable/self-adjusting cushioning
  • Mounting flange
 
氣壓驅動器 > 具活塞桿的氣壓缸 > 標準氣壓缸 > 精巧型氣壓缸符合 ISO 21287
Core product range
  • More variants than in the standard
  • Diameter: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length: 1 ... 500 mm
  • Force: 51 ... 7363 N
  • Double-acting
  • Fixed/self-adjusting cushioning
 
氣壓驅動器 > 具導桿驅動器 > 具導桿的驅動器
  • Higher loads thanks to guide rod and yoke plate
  • 直徑 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 行程長度 1 ... 400 mm
  • 作用力 68 ... 4712 N
  • 位置感測
  • 緩衝 固定式/自調式
 
氣壓驅動器 > 具導桿驅動器 > 具導桿的驅動器
Core product range
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
氣壓驅動器 > 氣囊及膜片驅動器 > 氣囊式氣壓缸
  • 尺寸 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
  • 行程長度 60 … 230 mm
  • 作用力 0 … 70000 N
 
氣壓驅動器 > 無桿氣壓缸 > 機械耦合
Core product range
  • Guide variants
    • Standard design
    • Plain-bearing guide
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Stroke length: 1 ... 8500 mm
  • Force: 30 ... 1870 N
  • Position sensing
  • Various cushioning options