產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Powerful large cylinder DSBG with tie rods

結果: 1
列印
氣壓驅動器 > 具活塞桿的氣壓缸 > 標準氣壓缸 > 標準氣壓缸,符合ISO 15552.
  • Sturdy tie rod design
  • Diameter 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 1 ... 2800 mm
  • Force: 483 ... 48255 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable/self-adjusting cushioning