產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

In der Werkzeugmaschine

結果: 9
列印
機電驅動器 > 直線驅動器及滑塊
  • Size 70, 80, 120
  • Max. stroke length 8500 mm
  • Force 350 ... 1300 N
  • Integrated plain-bearing guide.
 
機電驅動器 > 直線驅動器及滑塊
Core product range
  • Mechanical system with permanently attached motor
  • Size: 16, 25, 40
  • Stroke length: 50 ... 400 mm
  • Force: 50 ... 650 N
  • Ball screw with non-rotating piston rod
 
機電驅動器 > 旋轉驅動器
  • Size 20, 25, 32
  • Max. drive torque 0.7 ... 8.5 Nm
  • Infinite rotation angle.
 
機電驅動器 > 旋轉驅動器
Core product range
  • Size 12, 16, 25, 32
  • Nominal torque 0.15 ... 5 Nm
  • Infinite rotation angle
 
氣壓驅動器 > 旋轉驅動器 > 具齒輪和齒條的旋轉驅動器
Core product range
  • More stability even with smaller sizes
  • System product for handling and assembly technology
  • Size 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Torque 0.2 ... 112 Nm
  • Swivel angle 0 ... 180°
  • Position sensing
  • Cushioning: elastic (P), hydraulic shock absorbers
  • Flanged shaft
 
機電驅動器 > 電動移載模組
  • Size 20, 25, 32
  • Max. drive torque 0.7 ... 6.7 Nm
  • Working stroke 100, 200 mm
  • Infinite rotation angle.
 
夾爪 > 機械夾爪 > 平行夾爪
  • Completely sealed for harsh environments
  • Size 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Stroke length 3 ... 20 mm per gripper jaw
  • Force 48 ... 1932 N per gripper jaw
 
夾爪 > 機械夾爪 > 三點式夾爪
  • Sturdy T-slot gripper for demanding tasks
  • Size 25, 35, 40, 50, 63
  • Stroke length 3 ... 10 mm per gripper jaw
  • Force: 69 ... 864 N per gripper jaw
  • Position sensing
 
感測器 > 氣隙感測器
  • 感測範圍 20 ... 200 µm
  • 壓力 4 ... 7 bar
  • 輸出開關 PNP 或 NPN
  • 整合式噴氣功能
  • 彩色 LCD 顯示
  • 過濾式壓縮空氣, 已潤滑或未潤滑
  • H軌, 壁掛, 通孔