產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Elektrische Antriebstechnik für die Holzindustrie

結果: 12
列印
馬達和控制器 > 伺服馬達
  • 尺寸 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • 扭矩 1 ... 120 Nm
  • 電壓 360 ... 565 V DC
  • 額定電流 0.6 ... 14.4 A
  • 適用馬達電纜
  • 適用馬達法蘭.
 
馬達和控制器 > 伺服馬達
Core product range
  • Size 40, 60, 80, 100
  • Torque 1.4 ... 30 Nm
  • Voltage 360 ... 565 V DC
  • Nominal current 0.7 ... 4.1 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange.
 
馬達和控制器 > 步進馬達
Core product range
  • 尺寸 28, 42, 57, 87
  • 保持扭矩 0.09 ... 8.6 Nm
  • 電壓 24 ... 72 V DC
  • 額定電流 1.4 ... 9.5 A
  • 適用馬達電纜
  • 適用馬達法蘭
 
馬達和控制器 > 控制器 > 用於步進馬達的控制器
  • 電壓 24, 48 V DC
  • 額定電流 8 A
  • 最高步進頻率 4 kHz
 
馬達和控制器 > 控制器 > 用於步進馬達的控制器
Core product range
  • Compact design
  • 電壓 24 V DC
  • 額定電流 5 A
  • Micro-step, 12 800 steps/rev
  • 閉迴路伺服控制器用於步進馬達
 
馬達和控制器 > 控制器 > 用於伺服馬達的控制器
  • Nominal voltage: 230 V AC, 400 V AC
  • Nominal current: 2.5 ... 30 A
  • Nominal power: 500 ... 18000 VA
 
機電驅動器 > 直線驅動器及滑塊
Core product range
  • Mechanical system with permanently attached motor
  • Size: 16, 25, 40
  • Stroke length: 50 ... 400 mm
  • Force: 50 ... 650 N
  • Ball screw with non-rotating piston rod
 
機電驅動器 > 直線驅動器及滑塊
Core product range
  • Feed forces of up to 17 kN
  • Size 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Stroke length 30 ... 1500 mm
  • Force: 600 ... 17000 N
  • Motor can be mounted using axial or parallel kit
  • Linear drive with ball screw in Clean Design
 
機電驅動器 > 直線驅動器及滑塊
  • Size 70, 80, 120
  • Max. stroke length 8500 mm
  • Force 350 ... 1300 N
  • Integrated plain-bearing guide.
 
機電驅動器 > 直線驅動器及滑塊
Core product range
  • Size 70, 80, 120, 185
  • Stroke length 50 ... 3000 mm
  • Force 300 ... 3000 N.
 
機電驅動器 > 直線驅動器及滑塊
Core product range
  • Size 50, 70, 80, 120, 185
  • Stroke length 50 ... 8500 mm
  • Force 50 ... 2500 N.
 
機電驅動器 > 直線驅動器及滑塊
  • Size 35, 45, 55
  • Stroke length 50 ... 1500 mm
  • Force: 50 ... 350 N
  • Recirculating ball bearing guide or plain-bearing guide.