產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

EXCM

結果: 1
列印
移載系統 > Cartesian systems > 2D planar surface gantries
  • Compact gantry
  • Electrically controlled
  • X-stroke: max. 2000 mm
  • Y-stroke: max. 1000 mm
  • Ideally matched drive and controller packages
  • Rated load: 0 to max. 4 kg.