產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Druckluftaufbereitung für die Holzindustrie

結果: 3
列印
空氣調理單元 > 空氣調理單元組 > 模組化和配置過 MS 系列
Core product range
  • 連接口 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 1900 … 5100 l/min
 
空氣調理單元 > 開關閥及緩啟動閥 > 模組化和配置過 MS 系列 > 緩啟動/快速排氣閥 MS-SV
Core product range
  • Up to Performance Level e
  • 尺寸 6
  • 接頭 G1/2, 及 NPT 螺紋
  • 壓力 3.5 ... 10 bar
  • 流量 4300 l/min
  • 電壓 24 V DC
  • 驅動
  • 電磁驅動
  • 壓力錶具 bar, psi, Mpa
  • 3/2位常閉閥
  • Silencer
  • Flow direction
    • from left to right
    • from right to left.
 
感測器 > 流量感測器
  • Display with highly luminous LED for optimised visualisation
  • Compatible with and integratable into service units of the MS6 series
  • Flow measuring ranges:
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10,000 l/min
    • 150 ... 15,000 l/min
  • Switching output
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogue output
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA