產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

用于过程自动化的相关产品目录

結果: 29
列印
閥島 > 通用型閥島 > 閥島 MPA-S
Core product range
  • Proportional technology
  • Integrated, convenient diagnostics thanks to serial linking
  • Up to 8 voltage zones
  • 透過Fieldbus或控制器控制
  • 最多64個閥門位置/最多128個電磁線圈
    • 數位輸入/輸出
    • 類比輸入/輸出
    • 輸入及輸出參數化
    • 整合便利的診斷系統
    • 採用預防性維護概念.
 
閥島 > 通用型閥島
Core product range
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • 流量 360 to 700 l/min
  • 寬度 10, 20 mm
  • 靈活性: 靈活壓力供應, 多種壓力區, 額外電源供應在任何位置
  • 系列閥驅動 - 高達 64 閥位或 128 電磁線圈
  • 可用於 PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC Link
  • 壓力範圍 -0.9 到 10 bar
  • 防護等級 IP65
  • 透過模組化電子閥島 CPX 連接 Electrical I/O, CPI, AS interfaces 及 fieldbus.
 
閥島 > 標準型閥島
Core product range
  • 流量 400 … 3200 l/min
  • 寬度 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 … 32 閥
  • 多腳連接
  • Fieldbus 連接,
  • AS-I介面連接
  • 通道導向診斷
 
閥島 > 通用型閥島
Core product range
  • Flow-optimised
  • 流量 700 … 1400 l/min
  • 寬度 18, 26 mm
  • 2 … 32 閥
  • 多針腳插頭連接
  • 匯流排連接
  • 通道導向的診斷方式
  • 保護等級 IP65, NEMA 4
 
閥島 > 通用型閥島
  • 寬度: 10, 14和18 mm
  • 流量: 400, 800和1600 l/min
  • 多種閥功能以及其它功能
  • 通過CP 接口連接到CPX電氣閥島
 
> 電力及氣壓驅動方向控制閥 > 應用特定型方向控制閥
  • 內部/外部嚮導氣源透過內部梭閥反向進行
  • 閥功能 3/2, 5/2 單線圈及雙線圈
  • 接口 G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 及 Namur
  • 電壓, 110, 230 V DC, UC
  • 防爆 EX me 及 EX ia, ATEX
  • 堅固琺瑯表面耐用抗腐蝕
 
> 電力及氣壓驅動方向控制閥 > 應用特定型方向控制閥
  • Connection: G¼, G¼, NPT¼ and Namur
  • Voltage: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosion protection: EX me and EX d, ATEX
  • Robust and corrosion resistant thanks to hard-ematalised surface
  • SIL certificate for ESD applications.
 
> 電力及氣壓驅動方向控制閥 > 標準方向控制閥
  • 連接尺寸 G1/4
  • 流量 900 ... 1000 l/min
  • 電壓 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Namur型 連接面連接孔的樣式 符合 VDI/VDE 3845
  • 電驅動, 嚮導
  • 機械彈簧復位
  • 可從 5/2功能轉換成為 3/2功能
  • 防爆等級符合 ATEX
 
感測器 > 感測器盒
  • 驅動器接口符合Namur的VDI/ VDE 3845
  • 快速簡便的安裝和連接
  • 整合電磁閥驅動
  • DAPZ-SB-I-... 具AS-I介面.
 
感測器 > 感測器盒
  • Analogue sensor box
  • For monitoring the position of quarter turn actuators
  • Output signal: 4 ... 20 mA
 
馬達和控制器 > 控制器 > Positioner for process automation
Core product range
  • Positioner for double-acting quarter turn actuators for control of shut-off or ball valves in process automation.
 
氣壓驅動器 > 用於製程自動化的伺服驅動器 > 直線驅動器用於製程自動化
  • Diameter 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 600 mm
  • Force 2800 ... 48000 N
  • Position sensing
  • Integrated air supply
  • Piston rod with external thread
  • NAMUR port pattern for solenoid valves per VDI/VDE 3845
  • Mounting hole pattern for process valves per DIN 3358.
 
氣壓驅動器 > 用於製程自動化的伺服驅動器 > 直線驅動器用於製程自動化
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length: 40 ... 990 mm
  • Force: 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552
 
氣壓驅動器 > 用於製程自動化的伺服驅動器 > 旋轉驅動器用於製程自動化
  • Sizes 8 to 8000
  • Torque 7 ... 8000 Nm
  • Swivel angle 0 ... 90°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • Namur port pattern for solenoid valves/
  • sensor boxes to VDI/VDE 3845
 
> Pneumatically and mechanically operated process and media valves
Core product range
  • Connection 1/4", 1/2", clamp
  • G thread or NPT thread
  • Pressure range 0 ... 6 bar
  • Pneumatic actuation
  • 2/2-way pinch valve
  • Aluminium + stainless steel housing (Clean Design)
  • Sealing material EPDM, NBR, silicone
  • For controlling fluid/powder media, solids, and material mixtures
 
> Pneumatically and mechanically operated process and media valves
Core product range
  • 連接 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G 螺紋或 NPT 螺紋
  • 壓力範圍 0 ... 40 bar
  • 閥功能 2/2 NC
  • 有可能用於輕微污染的介質
  • 有可能用於蒸汽應用
  • 嚮導氣源直接供應
 
> Electrically actuated process and media valves
  • 接口尺寸 G1/4 G1 1/2
  • 流量 2000 30, 500 l/min
  • 電壓24 V DC, 110 230 V AC
  • 電纜連接
  • 電磁線圈驅動, 嚮導控制, 氣彈簧復位
  • 通過插頭/插座連接
  • 用於對氣體介質的控制
 
> Electrically actuated process and media valves
Core product range
  • 接口尺寸 G1/4...G2, 也可提供具有NPT螺紋的產品
  • 流量 1400 到 31000 l/min
  • 電纜連接
  • 電磁線圈驅動, 嚮導控制, 氣彈簧復位
  • 用於對氣體和液體介質的控制
 
> Electrically actuated process and media valves
  • 連接 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G 螺紋或 NPT 螺紋
  • 壓力範圍 0.5 ... 40 bar
  • 電氣操作
  • 電壓 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2位截止閥 (NC)
  • 密封材料氟, NBR
  • 用於開放迴路的氣體和液體介質的驅動
 
> Electrically actuated process and media valves
Core product range
  • 接口 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-螺紋
  • 操作壓力 0 ... 10 bar
  • 額定壓力 40 bar
  • 電氣驅動
  • 電壓 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2位膜片閥 (常閉), 強制嚮導操作
  • 密封材料 NBR, EPDM, FKM
  • 適用於密閉應用如冷卻或填充系統.