產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

OVEM

結果: 1
列印
真空技術 > 真空產生器
  • Preventive maintenance
  • Compact vacuum generation and monitoring in a single unit with display
  • Nominal diameter 0.45 ... 2.0 mm
  • Port
    • Plug connector QS6, QS8
  • Solenoid valve vacuum IN/OUT
  • Solenoid valve for ejector pulse
  • Integrated vacuum switch.