產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

結果: 7
列印
感測器 > 壓力及真空感測器
  • Illuminated LCD with optimised display
  • IP67 protection
  • Pressure sensor
  • Vacuum sensor
  • Differential pressure measurement
  • Optimised operation
  • Adjustable switching point
  • Pneumatic connection: G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
感測器 > 壓力及真空感測器
  • Compact: 8-bracket wall mount for manifold assembly
  • 壓力量測範圍s 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • 相對壓力
  • 電壓 10 ... 30 V DC
  • 電源插座 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • 氣壓連接 QS-3, QS-4 及快插軸套 QS-4, QS-6
 
感測器 > 流量感測器
  • An installation concept with short mounting and dismounting times that is easy to implement in all installation situations.
  • Red colour change in the display as a function of the switching status
  • Flow measuring ranges
    • 1.8 ... 32 l/min.
    • 5 ... 100 l/min.
  • Switching output: 2x NPN or 2x PNP or IO-Link, selectable
  • Analogue output
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20 mA
 
感測器 > 流量感測器
  • 流量測量範圍
    • 0.05 到 50 l/min
  • 類比輸出
    • 0 到 5 V
 
感測器 > 光學感測器
  • 塊狀形式 50 x 50 mm
  • 電壓 10 … 30 V DC
  • 工作範圍 12 … 32 mm
  • 顏色感測器
  • PNP
  • 插頭連接.
 
感測器 > 光學感測器
  • 切換頻率高達 4000 Hz
 
感測器 > 光學感測器
  • 螺紋 M4, M6
  • 電壓 10 … 30 V DC
  • 工作範圍 2 … 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • 電纜連接
  • 插座連接.