產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

結果: 4
列印
感測器 > 流量感測器
  • Display with highly luminous LED for optimised visualisation
  • Compatible with and integratable into service units of the MS6 series
  • Flow measuring ranges:
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10,000 l/min
    • 150 ... 15,000 l/min
  • Switching output
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogue output
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
感測器 > 壓力及真空感測器
  • Illuminated LCD with optimised display
  • IP67 protection
  • Pressure sensor
  • Vacuum sensor
  • Differential pressure measurement
  • Optimised operation
  • Adjustable switching point
  • Pneumatic connection: G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
空氣調理單元 > 氣源分配器 > 模組化和配置過 MS 系列 > 分支模組 MS-FRM
Core product range
  • 連接口 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 3200 … 14700 l/min
 
空氣調理單元 > 過濾器 > 模組化和配置過 MS 系列 > 細濾級微濾器 MS-LFM
  • Degree of filtration: 0.01 µm, 1 µm
  • Connection: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Flow rate: 140 ... 3000 l/min