產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

結果: 1
列印
> 節流閥 > 單向節流閥
  • Easy to clean
  • Enhanced corrosion protection
  • Connection G1/8, G1/4
  • Plug connector 4, 6, 8, 10 mm
  • Flow rate 0 ... 530 l/min.
  • Non-return/flow control valve