產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

MPA-S and MPA-L

結果: 2
列印
閥島 > 通用型閥島
Core product range
  • 流量 360 to 700 l/min
  • 寬度 10, 20 mm
  • 靈活性: 靈活壓力供應, 多種壓力區, 額外電源供應在任何位置
  • 系列閥驅動 - 高達 64 閥位或 128 電磁線圈
  • 可用於 PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC Link
  • 壓力範圍 -0.9 到 10 bar
  • 防護等級 IP65
  • 透過模組化電子閥島 CPX 連接 Electrical I/O, CPI, AS interfaces 及 fieldbus.
 
閥島 > 通用型閥島
Core product range
  • Sub-base in polymer technology
  • Tamper-proof fixed throttle
  • 3 valve sizes in the mix, expandable in individual steps
  • Flow rate 160 ... 870 l/min.
  • Width 10, 14 and 20 mm
  • Push-in connector 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU connection
  • Protection class IP65, IP67
  • Valve functions 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 and special functions