產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

結果: 11
列印
閥島 > 通用型閥島 > 閥島 MPA-S
  • 透過AS-I介面控制
  • 2 到 8 個閥, 自由配置(最多8個電磁線圈), 具輸入回饋
 
閥島 > 標準型閥島 > 閥島 VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • 透過AS-I介面控制
  • 最多8個閥門位置/最多8個電磁線圈
  • 連接G螺紋.
 
閥島 > 標準型閥島 > 閥島 VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • 透過AS-I介面控制
  • 最多8個閥門位置/最多8個電磁線圈
  • 連接NPT螺紋.
 
閥島 > 通用型閥島 > 閥島 VTSA-F
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Controlled via AS-Interface
  • Max. 8 valve positions/Max. 8 solenoid coils
  • Flow-optimised
  • Connecting thread: G
 
閥島 > 通用型閥島 > 閥島 VTSA-F
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Controlled via AS-Interface
  • Max. 8 valve positions/Max. 8 solenoid coils
  • Flow-optimised
  • Connecting thread: NPT
 
閥島 > 通用型閥島 > 閥島 CPV, 精巧型
  • Maximum power density
  • Lightweight and compact
  • 寬度 10 mm
  • 流量 400 l/min.
 
閥島 > 通用型閥島 > 閥島 CPV, 精巧型
  • 寬度 14 mm
  • 流量 800 l/min.
 
閥島 > 通用型閥島 > 閥島 CPV, 精巧型
  • 寬度 18 mm
  • 流量 1600 l/min.
 
空氣調理單元 > 空氣調理單元組 > 模組化和配置過 MS 系列
Core product range
  • 連接口 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 1900 … 5100 l/min
 
Control technology > 電子控制器
  • AS-i 主通道
  • 匯流排介面 PROFIBUS DP, CANopen
  • 雙位址感測
  • 直接操作
  • 圖形顯示
  • 透過 LED和顯示器的綜合診斷
  • 規格 3.0
 
Control technology > 電氣週邊
  • I/O modules
  • Valve interfaces
  • AS-Interface/ fieldbus gateways
  • Addressing devices
  • AS-Interface power supply units