產品
氣壓驅動器
伺服氣壓定位系統
機電驅動器
馬達和控制器
夾爪
移載系統
真空技術
閥島
Motion Terminal
感測器
圖像處理系統
空氣調理單元
氣壓連接系統
電氣接口技術
Control technology
軟體
其他氣壓設備
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

介质阀

結果: 10
列印
> Electrically actuated process and media valves
  • Connection 3/4 ”, 1 ”, 1 1/2 ”, 2 ”, 2 1/2 ”
  • G-thread
  • Flange diameter 60, 75, 89 mm
  • Operating pressure 0.35 ... 8 bar
  • 2/2-way poppet valve (NC), pilot actuated
  • Sealing material NBR
 
> Pneumatically and mechanically operated process and media valves
Core product range
  • Connection 1/4", 1/2", clamp
  • G thread or NPT thread
  • Pressure range 0 ... 6 bar
  • Pneumatic actuation
  • 2/2-way pinch valve
  • Aluminium + stainless steel housing (Clean Design)
  • Sealing material EPDM, NBR, silicone
  • For controlling fluid/powder media, solids, and material mixtures
 
> Pneumatically and mechanically operated process and media valves
Core product range
  • 連接 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G 螺紋或 NPT 螺紋
  • 壓力範圍 0 ... 40 bar
  • 閥功能 2/2 NC
  • 有可能用於輕微污染的介質
  • 有可能用於蒸汽應用
  • 嚮導氣源直接供應
 
> Pneumatically and mechanically operated process and media valves
  • Port G1/4 ... G1, also available with NPT thread
  • Flow rate 2400 ... 14000 l/min
  • Pneumatically actuated.
 
> Pneumatically and mechanically operated process and media valves
  • 接口 Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • 流量 100 … 8900 l/min
  • 電控與氣壓驅動
  • 具驅動裝置的球閥
  • Namur型的連接孔樣式, VDI/VDE 3845
  • 耐腐蝕和耐酸型
  • 2-way 開關閥
 
> Pneumatically and mechanically operated process and media valves
  • 接頭 Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2 流量(率) 75 895 l/min
  • 法蘭面連接孔樣式 ISO 5211
  • 耐腐蝕和耐酸型.
 
> Electrically actuated process and media valves
  • 連接 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G 螺紋或 NPT 螺紋
  • 壓力範圍 0.5 ... 40 bar
  • 電氣操作
  • 電壓 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2位截止閥 (NC)
  • 密封材料氟, NBR
  • 用於開放迴路的氣體和液體介質的驅動
 
> Electrically actuated process and media valves
Core product range
  • 接口尺寸 G1/4...G2, 也可提供具有NPT螺紋的產品
  • 流量 1400 到 31000 l/min
  • 電纜連接
  • 電磁線圈驅動, 嚮導控制, 氣彈簧復位
  • 用於對氣體和液體介質的控制
 
> Electrically actuated process and media valves
Core product range
  • 接口 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-螺紋
  • 操作壓力 0 ... 10 bar
  • 額定壓力 40 bar
  • 電氣驅動
  • 電壓 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2位膜片閥 (常閉), 強制嚮導操作
  • 密封材料 NBR, EPDM, FKM
  • 適用於密閉應用如冷卻或填充系統.
 
> Electrically actuated process and media valves
Core product range
  • 接口 1/8", 1/4"
  • G 螺紋或 NPT 螺紋
  • 操作壓力 0 ... 90 bar
  • 額定壓力 40 bar
  • 電氣驅動
  • 電壓 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2位提動閥 (NC), 直接驅動
  • FKM 密封材料
  • 適用於低流量的高壓應用