Elektrische Achsen sind motorisch angetriebene Linearantriebe, die im Bereich der Positionier-, Montage- und Handhabungstechnik eingesetzt werden. Besonders verbreitet sind Zahnriemen- und Spindelachsen. Festo führt darüber hinaus eine Auslegerachse sowie Komplettlösungen, bestehend aus integriertem Antrieb, Motor und Antriebsregler.
Im Festo Kernprogramm erhalten Sie unsere Spindelachse EGC-BS und unsere Spindelachse ELGC-BS. Die Spindelachse EGC-BS punktet durch hohe Wiederholgenauigkeiten und ihre Kugelumlaufführung für hohe Lasten und Momente, während ELGC-BS vor allem für ihre kompakte Bauweise und die Möglichkeit der flexiblen Motoranbindung geschätzt wird. Die Spindelachse EGC-BS besitzt einen einzigartigen, optimierten Querschnitt, durch den maximale Steifigkeit und Belastbarkeit erreicht wird. Die Spindelachse ELGC-BS ist unsere kostengünstige Variante, die kompakteste Abmessungen erreicht und sich daher vor allem für den Einsatz in Kleinteilehandlings oder Desktop-Applikationen eignet.
Als äußerst kompakte und günstige Komplettlösung, bestehend aus integriertem Antrieb, Motor sowie Antriebsregler, führen wir im Kernprogramm die Spindelachseinheit ELGS-BS, die ideal für präzise XY-Bewegungen, z.B. in Montageanlagen oder im Kleinteilehandling geeignet ist. Weitere Merkmale der elektrischen Achse ELGS-BS sind ein leistungsstarker Kugelgewindetrieb, das leicht zu reinigende Clean Design sowie die zwei standardmäßig integrierten Steuerungsmöglichkeiten – IO-Link und digitale I/O (DIO). Weitere Festo Spindelachsen, zum Beispiel ELGT-BS, punkten nicht nur durch die kompakte Bauform, sondern ebenso durch die hohe Belastbarkeit und Steifigkeit, die durch die doppeltwirkende Führung erreicht wird.
Sehr leicht und gleichzeitig steif ist unsere Auslegerachse ELCC, die insbesondere in der Verpackungsindustrie, beim Palettieren und weiteren Positionieraufgaben mit langen Hüben verwendet wird. Sie ist für bis zu 100 Kilogramm Last ausgelegt und erreicht bis zu 30% niedrigere Taktzeiten. Weitere Charakteristika sind der feststehende Antriebskopf sowie die hohe Steifigkeit durch das innovative Konstruktionsprinzip.
Unsere hochbelastbare Zahnriemenachse EGC-TB erreicht als dynamischer Linearantrieb hohe Geschwindigkeiten auch bei großen Lasten und langen Hüben. Sie ist optional mit ein- oder beidseitiger Feststelleinheit erhältlich. Als kostengünstige Variante erreicht unsere Zahnriemenachse ELGC-TB kompakteste Abmessungen und eine optimale Nutzung des Einbauraumes, womit sie sich bestens für den Einsatz in Kleinteilehandlings oder Desktop-Applikationen eignet. Sie hat eine äußerst präzise und belastbare innenliegende Führung und Zahnriemen, geschützt durch ein Edelstahl-Abdeckband. Zudem können Motoren flexibel angebunden werden. Beide Zahnriemenachsen gehören zum Festo Kernprogramm. Als Komplettlösung mit integriertem Antrieb, Motor sowie Antriebsregler bieten wir Ihnen unsere Zahnriemenachseinheit ELGS-TB, die ideal für präzise XY-Bewegungen ist und eine lange Lebensdauer besitzt.
Diese elektrischen Achsantriebe erfüllen unterschiedlichste Anforderungen. Ob für geringe und mittlere Belastungen, oder für hohe Geschwindigkeiten, Beschleunigungen, Lasten und Momente – bei uns finden Sie elektrische Achsen, bei denen das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.