Führungszylinder

Festo Führungszylinder – Antriebe mit Führungsstange und Linearschlitten – sind pneumatische Antriebe und gehören zu den „Arbeitstieren“ der Industrieautomatisierung. Hier finden sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Anwendungen wie Heben, Pressen, Ziehen, Trennen und vieles mehr. Beide Arten von Führungszylindern vereinen die Vorteile der Linearbewegung mit denen der Führung und zeichnen sich durch besonders hohe Stabilität aus.

Weitere Produkte finden Sie in unserer Kategorie:Pneumatische Zylinder

Im Bereich Führungszylinder bieten wir Ihnen zwei Produktkategorien: Schlittenantriebe (Linearschlitten) und Antriebe mit Führungsstange (Doppelkolben-, Führungs-, Kompakt- oder Mini-Führungszylinder). Schlittenantriebe zeichnen sich durch hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit aus. Antriebe mit Führungsstangen werden an der Jochplatte befestigt, die dadurch verdrehgesichert und somit besonders robust und belastbar ist.

Linearschlitten (Mini-Schlitten)

Festo Schlittenantriebe sind pneumatische Linearschlitten in besonders kompakter Bauweise. Wir bieten Linearschlitten in zahlreichen Größen mit verschiedensten Befestigungsoptionen und vielen Dämpfungsmöglichkeiten an, um optimale Zykluszeiten bei minimaler Vibrationsübertragung auf die Maschine zu gewährleisten. Dabei erreichen Schlittenantriebe eine Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm.

Linearschlitten

Antriebe mit Führungsstange

Festo Führungszylinder mit Führungsstange sind besonders robust, belastbar, kompakt und präzise. Sie werden in vielen Größen und Varianten angeboten – die Auswahl reicht von klassischen Führungszylindern bis hin zu Spezialmodellen, zum Beispiel für Lebensmittel-, Warmfest-, Reinraum- oder ATEX-Anwendungen. Antriebe mit Führungsstange können nahezu jedes Werkzeug halten, erreichen Hublängen bis 400 mm und können bei Bedarf große Stellkräfte erzeugen.

Antriebe mit Führungsstangen

Anwendungsgebiete für Führungszylinder

Führungszylinder mit Führungsstange sind für viele Anwendungen erhältlich, entweder mit nur einem Kolben oder in Baureihen mit Doppelkolben. Die Kolbenintegrität wird durch die zwei Führungsstangen gewährleistet, welche mit dem Kolben an der Jochplatte befestigt sind, die ein Werkzeug hält. Die Jochplatte verhindert, dass sich der Kolben drehen kann, wenn Querkräfte einwirken. Dadurch wird eine erstklassige Betriebsstabilität sichergestellt.

Für Führungszylinder mit Führungsstange gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Anwendungen wie Heben, Pressen, Ziehen, Drücken, Spannen, Stoppen, Halten, Schneiden, Trennen und vieles mehr.

Linearschlitten bestehen in der Regel aus einer oder zwei Kolbenstangen und einer Führungsschiene. Diese werden über Kugelumlaufelemente oder Käfigführungen im Schlittengehäuse geführt. Dadurch bieten sie selbst bei Einwirkung von Querlasten und einem Drehmoment eine äußerst genaue Bewegung mit hoher Wiederholgenauigkeit. Linearschlitten führen in waagerechter oder senkrechter Anbringung stets Linearbewegungen aus.

Linearschlitten sind daher perfekt für Aufgaben geeignet, bei denen hohe Präzision und Wiederholbarkeit gefordert sind. Sie sind hervorragende Hilfsmittel an einem Portal, beispielsweise an einem 2D-Linienportal mit X- und Z-Achse. Und sie können in Greif- und Zuführ- oder Huckepackkonfigurationen kombiniert werden – in vielen Fällen ohne Adapter.

Einstellung von Geschwindigkeit und Durchfluss

Führungszylinder sind auf Präzision ausgelegt, daher ist die Optimierung des Luftstroms ein wichtiger Faktor für die Aufrechterhaltung der Wiederholgenauigkeit. Ein Drosselventil hilft Ihnen, die Geschwindigkeit bei schwankender Last zu stabilisieren und Stöße am Ende des Hubs zu reduzieren. Eine Pneumatikkonstruktion mit Stromregelventil – häufig ein pneumatisches Drosselventil (oder eine pneumatische Drossel) – fungiert als einfacher Geschwindigkeitsregler für Zylinder, um eine saubere, vorhersehbare Bewegung zu realisieren.

Drosselventile online kaufen

Sensoren für eine zuverlässige Endlagenrückmeldung

Für präzise Handhabungsaufgaben benötigen Sie eindeutige Signale, die anzeigen, dass die Position erreicht ist. Verwenden Sie Zylindersensoren als Endschalter für pneumatische Antriebe. Die Endlagensensoren für Zylinder, die häufig als Endschalter für pneumatische Zylinder eingesetzt werden, erkennen den Kolbenmagneten – in der Regel über einen Reedschalter für pneumatische Zylinder –, und sorgen für zuverlässiges Schalten. Sie fungieren als pneumatische Zylinder-Endlagensensoren und als zuverlässiger Zylinder-Endschalter für die Ablaufsteuerung.