Industriegetriebe

Industriegetriebe sind für den Dauereinsatz ausgelegte Getriebe, die sich auch unter extremen Einsatzbedingungen und bei Spezialanwendungen bestens bewähren. Getriebe sind das Bindeglied zwischen Motor und Applikation. Ihre Aufgabe ist es, Drehmoment und Drehzahl zu wandeln, Massenträgheiten anzupassen und die Positioniergenauigkeit zu steigern. Industriegetriebe zeichnen sich in der Regel durch ihre Leistung, Robustheit und hohe Lebensdauer aus.

Getriebe von Festo

Unsere Getriebe kommen in der Fabrikautomation zum Einsatz. Robustheit, geregelter Energieverbrauch, hohe Lebensdauer, Präzision, Wartungsfreundlichkeit sowie Betriebs- und Ausfallsicherheit sind daher selbstverständlich, um den industriellen Anforderungen gerecht zu werden. Festo Getriebe sind zudem perfekt auf die entsprechenden Motoren abgestimmt.

What is an angular gear?

Angular gears are all gear units whose input and output shafts are at an angle to each other, resulting in a deflection of 90° degrees. They can also be designed to work at other angles in special cases. The axes have a common intersection point. It is also an alternative term for bevel gear units. The most important feature of a bevel gear unit is the angular transmission, which allows the user to change the rotation system of a machine. You can thus change from a transverse rotation system to a longitudinal one. Gear units with bevel gears are compact and sturdy and can transmit high power.

Gear unit EMGC

Our industrial gear units EMGC, either as a straight-toothed angular or planetary gear sets, are a perfect match for the integrated drive EMCA. The planetary gear set is available in one or two stages. Possible gear ratios: i = 3; 4; 5; 7; 12; 16; 20; 25; 35; 40. The gear ratio of the angular gear is i = 1. This range of gear units also offers impressive lifetime lubrication and protection class IP54 for safe and reliable operation.

What are planetary gear sets?

Planetary gear sets, also called epicyclic gears or epicyclic gear units, are industrial gear units, or more precisely friction gear units or toothed gears. They are so called because the rotating planet wheels (carrier pinions) orbit the central sun wheel (sun pinion) just as the planets in our solar system orbit the sun. Planetary gear sets are extremely efficient. They permit a very high transmission ratio. If your application requires high precision, we recommend that you choose planetary gear sets.