Festo Drucksensoren und Vakuumsensoren

Um den am Druckeingang eines Sensors anliegenden Druck zu messen, werden Drucksensoren und Vakuumsensoren verwendet. Dies geschieht mithilfe einer im Sensor verbauten Druckmesszelle, die Über- oder Unterdruck mit dem vorliegenden Umgebungsdruck vergleicht und Abweichungen als elektrisches Signal ausgibt. Darüber hinaus lässt sich mithilfe eines Druck- oder Vakuumsensors detektieren, ob sich ein angelegter Unterdruck über oder unter einer definierten Schaltschwelle befindet. Diese Information wird ebenfalls als binäres, elektrisches Signal ausgegeben, kann jedoch auch als proportionales Analogsignal oder als digitaler Messwert über IO-Link ausgegeben werden.

Weitere Produkte finden Sie in unserer Kategorie: Sensoren

Festo Drucksensoren SDE5

In unserem Kernprogramm finden Sie die Drucksensoren SDE5 – eine preisgünstige Alternative für einfache und schnelle Druckkontrollen. Sie sind für die Druck- und Vakuumerfassung sowie für die Objekterfassung via Staubdruck geeignet. Weitere Merkmale der Drucksensoren SDE5 sind wählbare Ausgangsfunktionen, die Programmierung durch Teach-Verfahren und eine Schaltzustandsanzeige durch rundum sichtbare LEDs. Per Knopfdruck lassen sich schnellste Schaltpunkteinstellungen vornehmen. Festo Drucksensoren SDE5 sind als Stecker- oder Kabelausführung erhältlich und können dank QS-Anschlüssen sowie eines verkettbaren Wandhalters in kürzester Zeit montiert werden.

Festo Drucksensoren SPAN

Ebenfalls im Festo Kernprogramm sind die Drucksensoren SPAN, welche für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet sind. Das Messverfahren basiert auf einer piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druckwert wird entweder als Schalt- bzw. Analogsignal oder über IO-Link an die angeschlossene Steuerung übertragen. Zur Anwendung kommen die Drucksensoren SPAN bei Drucküberwachung, Netz- und Dichtheitsprüfung sowie Objekterfassung. Durch die vielseitigen Installationsmöglichkeiten (Fronttafel-, Gewinde- und Wandmontage, Reihenmontage mit Befestigungswinkel) und den Schnellanschluss ist eine rasche Installation der Drucksensoren möglich. Das übersichtliche Display und die intuitive Menüführung sind ebenso charakteristisch wie die kompakte Bauform.

Passende Produkte für jeden Messvorgang

Neben den Drucksensoren und Vakuumsensoren aus unserem Kernprogramm führen wir eine Reihe weiterer Produkte, darunter PE-Wandler, Druckschalter sowie Drucktransmitter. All unsere Fabrikate haben gemeinsam, dass sie sehr kompakt, preisattraktiv und vielseitig einsetzbar sind. Sie eignen sich zur exakten Messung von Vakuum- und Druckwerten und werden damit den Erfordernissen verschiedener industrieller Anwendungen gerecht. Festo Drucksensoren und Vakuumsensoren überzeugen durch maximale Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.