Induktive Sensoren

Induktive Sensoren detektieren gänzlich berührungslos Objekte aus Metall bzw. elektrisch leitfähige Objekte, die sich in ihr Messfeld bewegen. Sie stellen dem Anwender ein binäres Signal zur Verfügung, das Aufschluss darüber gibt, ob ein Objekt erkannt oder nicht erkannt wurde. Induktive Sensoren werden auch Näherungsschalter oder Positionssensoren genannt.

Aufbau und Funktionsweise

Induktive Sensoren bestehen aus drei Funktionseinheiten: einem Oszillator, einer Auswerteeinheit und einer Ausgangsstufe. Als Bestandteil des Oszillators hat eine Spule die Aufgabe, mittels eines Schwingkreises ein magnetisches Wechselfeld zu erzeugen, das aus der aktiven Fläche des induktiven Sensors austritt. Im sich frontseitig nähernden metallischen Objekt werden Wirbelströme entwickelt, die dem Oszillator Energie entziehen. Die Amplitude und Frequenz des Schwingkreises verändern sich und über einen Schmitt-Trigger wird die Ausgangsstufe geschaltet oder die Amplitude in eine Entfernung umgerechnet. Werden mehrere Spulen eingesetzt, erhöht dies die Messgenauigkeit des induktiven Sensors.

Vorteile induktiver Sensoren

Durch die berührungslose Funktionsweise haben induktive Sensoren zahlreiche Vorteile:

  • Lange Lebensdauer durch kaum mechanischen Verschleiß
  • Keine Ausfallzeiten aufgrund von verschmutzten oder beschädigten Kontakten
  • Kein Kontaktprellen und somit keine Schaltfehler
  • Hohe Schaltfrequenzen
  • Vibrationsfestigkeit
  • Hohe Schutzart durch vollständig vergossenes Gehäuse
  • Beliebige Einbaulage

Induktive Sensoren von Festo

Festo induktive Näherungssensoren sind nahezu verschleißfrei, einfach in der Handhabung und von höchster Qualität. Wir führen induktive Sensoren in zahlreichen Bauformen für unterschiedlichste Anwendungen.

So sind die Näherungsschalter SIED und SIEN mit Normalschaltabstand entweder für den Einsatz in Gleichspannung oder für den Einsatz in Anwendungen mit Wechselspannung geeignet. Charakteristisch für SIED und SIEN sind das metrische Gewinde und die runde Bauform.

Besonders robust ist aufgrund des rundum geschlossenen Edelstahlgehäuses unser induktiver Näherungsschalter SIEH-…-CR, welcher im Gegensatz zu herkömmlichen Sensoren harten Widerstand gegen nahezu alle Gase und Medien leistet. Weitere Merkmale sind der erhöhte Schaltabstand, der bündige Einbau, die LED-Schaltstatusanzeige sowie das metrische Gewinde.

Besonders einfach und sicher in der Anwendung ist der Festo Näherungsschalter SIEF. Er ist schweißfeldfest, hat ein gegen Schweißspritzer resistentes Gehäuse, eine LED-Statusanzeige und kann bündig, teilbündig oder auch nicht bündig eingebaut werden.

Unser induktiver Sensor SIES-8M ist speziell geeignet zur Positionserkennung bei elektrischen Achsen und Greifern mit T-Nut. Für bessere Sichtbarkeit unabhängig von der Anfahrrichtung hat SIES-8M eine Schaltzustandsanzeige mit zwei LEDs. Die Befestigungstechnik hilft dabei, den Näherungsschalter schnell zu positionieren und einfach zu befestigen.

Extrem platzsparend durch die quaderförmige Bauform ist der induktive Näherungsschalter SIES-Q. Er erlaubt einen bündigen Einbau und besitzt ebenfalls eine LED-Schaltzustandsanzeige.