Vakuumsauger

Vakuumsauger werden in der Industrie eingesetzt, um in der Automatisierungstechnik – speziell in Vakuumanlagen – Gegenstände aller Art anzuheben und zu transportieren. Hierbei bilden sie die Schnittstelle zwischen Maschine und Werkstück. Damit ein Werkstück sicher gegriffen werden kann, sollten Vakuumsauger passend zu den Materialeigenschaften des jeweiligen Werkstücks ausgewählt werden. So eignen sich manche Vakuumsauger vor allem für den Einsatz bei hohen Temperaturen, während andere eine hohe Beständigkeit für starke Verschmutzungen besitzen.

Vakuumsauger für die Industrie von Festo

Grundsätzlich sind industrielle Vakuumsauger entweder in runder oder in ovaler Form mit Faltenbalg oder ohne erhältlich. Runde Vakuumsauger sind besonders gut für die Handhabung von flächigen Werkstücken geeignet. Vakuumsauger mit ovaler Form kommen hingegen eher bei der Handhabung von schmalen und länglichen Werkstücken zur Anwendung. Festo Vakuumsauger sind in zahlreichen unterschiedlichen Durchmessern erhältlich und bieten damit die passende Lösung für den Transport von Werkstücken unterschiedlichster Gewichte, Oberflächen und Formen.

Vakuumsauger VAS, VASB

Dieser Vakuumsauger aus der VAS(B)-Reihe kommt in 11 unterschiedlichen Durchmessern daher und eignet sich damit für den Transport von Werkstücken mit unterschiedlichsten Gewichten, Oberflächen und Formen. Er ist entweder rund oder als Faltenbalg-Variante in Nitrilkautschuk, Polyurethan oder Silikon erhältlich. Das Material Nitrilkautschuk ist nahezu universell einsetzbar, während Polyurethan vor allem durch eine lange Lebensdauer sowie die schonende Behandlung durch den eher weichen Werkstoff überzeugt. Silikon hingegen weist eine sehr gute Temperaturbeständigkeit auf und ist lebensmitteltauglich.

Vakuumsauger VAS, VASB

Vakuumsauger ESS, Vakuumsaugnapf ESV

Der Vakuumsauger ESS besteht aus einem Saugnapf und einer Trägerplatte mit Befestigung. Er eignet sich für ein Saugvolumen von 0,002 … 245 cm³ und besitzt einen Werkstückradius von 10 … 680 mm. Beim Vakuumsaugnapf ESV handelt es sich um ein Verschleißteil vom Vakuumsauger ESS, das sich äußerst leicht austauschen lässt. Es wird für Saugvolumina von 0,318 … 245 cm³ bei einem Werkstückradius von 10 … 680 mm eingesetzt. Vakuumsauger ESS Vakuumsaugnapf ESV

Vakuumsauger ESS
Vakuumsaugnapf ESV

Vakuumsauger OGVM

Dank einer speziellen Anti-Slip-Struktur ist der robuste Vakuumsauger OGVM erste Wahl für das dynamische Handling von Werkstücken mit komplexeren Konturen. OGVM weist eine hohe Energieeffizienz auf: Höchste Querkräfte, minimale Ansaugzeiten sowie eine optimale Saug-Ergonomie sorgen für maximale Prozesssicherheit. Er ist rund oder oval, jeweils flach, als Glockenform oder als Faltenbalg-Variante erhältlich.

Vakuumsauger OGVM

Vakuumsauggreifer ESG, oval und rund

Unsere ESG-Reihe ist ein modularer Produktbaukasten bestehend aus Saugerhalter und Sauger mit über 5.000 Varianten unterschiedlichster Materialeigenschaften, Saugerformen, Temperaturbereichen und Halterungen. So sind die Vakuumsauggreifer ESG rund und oval wahlweise mit Winkel- sowie Höhenausgleich und Filter vorhanden. Wählen Sie aus insgesamt 15 Sauger-Durchmessern und 6 Saugerformen das für Sie passende Produkt aus. Das Saugervolumen reicht von 0.002 … 245 cm³ bei einem Werkstückradius von 10 … 680 mm.

Vakuumsauggreifer rund ESG
Vakuumsauggreifer oval ESG-X

Bernoulli-Greifer OGGB

Besonders geeignet für den Transport von dünnen, spröden und äußerst empfindlichen Werkstücken ist der Bernoulli-Greifer OGGB. Er zeichnet sich durch ein schonendes Werkstückhandling sowie den minimierten Werkstückkontakt aus. OGGB ist unsere Lösung für kontaktarme, biegeschlaffe, poröse und spröde Greifaufgaben.

Bernoulli-Greifer OGGB

Warum Festo Vakuumsauger?

Vakuumsauger und Vakuumsauggreifer von Festo überzeugen in Funktion und Qualität. Bei uns erhalten Sie ein umfassendes Angebot an unterschiedlichen Vakuumsaugern in Form, Werkstoff und Größe sowie innerhalb unseres modularen Produktbaukastens eine große Auswahl an Halterungen, Winkel- und Höhenausgleichen und Vakuumfiltern. Es ergeben sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, einsetzbar in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.