Produktlebenszyklen werden immer kürzer, vor allem in der Elektronikindustrie. Dem können Unternehmen mit flexiblen Automatisierungslösungen begegnen, die ein einfaches Umrüsten auf unterschiedliche Varianten erlauben. So erreichen sie eine wirtschaftliche Produktion von kleinen und großen Losgrößen. Gleichzeitig steigen die Qualitätsanforderungen sowohl an den Fertigungsprozess als auch an die Endprodukte. Ein hoher Grad der Automatisierung hilft, Fehler auszuschließen, und erhöht die Präzision. Daneben wird jedoch auch der Platz in der Fertigung immer knapper. Ein kompaktes Maschinendesign ist gefragt. Alle Faktoren in einer Automatisierungslösung zusammenzubringen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Gleich mehrere Anforderungen müssen erfüllt werden, wie die flexible Anpassung und Skalierung der Systeme, das einfache Konfigurieren und Einrichten und eine schnelle Inbetriebnahme. Nicht zu vergessen ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Präzision sowie ein günstiger Anschaffungspreis und geringe Unterhaltskosten. Mit dem Mini-H-Portal EXCM ist Festo die erfolgreiche Synthese aller Faktoren gelungen.
Das Mini-H-Portal EXCM ist eine flexible und kostengünstige Automatisierungslösung für unterschiedlichste Handhabungsaufgaben. Durch ein parallelkinematisches Riemenantriebskonzept sind die Positionen der Antriebsmotoren fix. So muss der Motor zum Antrieb der Y-Achse nicht mitgeführt werden. Aus der geringen bewegten Masse resultiert ein kompaktes und leistungsfähiges System. Das Mini-H-Portal bietet dadurch für Maschinen- und Anlagenbauer eine effiziente State-of-the-Art-Automatisierungsplattform. Materialhandhabung und Prozessführung lassen sich immer auf der gleichen Basis umsetzen. Lediglich das Front-End muss ausgetauscht werden.
Further arguments in favour of the mini H-gantry EXCM are its attractive purchase price and the option of operation and flexible control via Ethernet. All setpoints such as target positions and travel speed can be input directly in the slim, cost-efficient system. The system takes over control of the two servo motors, which means that the motion sequences of the mini H-gantry are easy to program in terms of target position, path speed and direction.
The mini H-gantry EXCM is an ideal system component for laboratory automation, electronics production and the production, assembly and handling of small parts.
High dynamic response: the mechanical design of the stationary motors reduces the moving mass and superimposes the drive performance of the two motors. This enables a high dynamic response of 10 m/s².
High system accuracy: the kinematic design enables a system repetition accuracy of ±0.05 mm (along X/Y-axis).
Shorter design time: complete system with specific interfaces and dimensions.
Easy to order using just one order number. The simple configuration offers a fully harmonised handling system including motors, controllers and cables.
Easy commissioning: the EXCM is easily configured using a PC or Notebook with the Festo Configuration Tool (FCT) via Ethernet LAN.